Cat6aLANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大10GBase-Tおよび750MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な下位互換性があります。
FS cat6aパッチケーブル導体は、高い電気伝導率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース素材は、耐久性、難燃性、曲げに強く、環境にやさしいPVC CMP素材です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6aLANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大10GBase-Tおよび750MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な下位互換性があります。
FS cat6aパッチケーブル導体は、高い電気伝導率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース素材は、耐久性、難燃性、曲げに強く、環境にやさしいPVC CMP素材です。
LANケーブルはフルーク・パッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。
B***z
Australia