産業用ギガビットイーサネットメディアミニコンバーターは、 コスト効率の高いエントリーレベルの1x10/100/1000Base-TXポートと1000Base-FXポート間のメディア変換を提供します。構成が固定されているため、展開はプラグアンドプレイで可能であり、サイズが小さいため、スペースが限られている場所に最適です。-30℃から75℃の温度範囲で動作し、IP40の頑丈なケースを備えているため、輸送、工場、屋外、極端な低温や高温にさらされる場所などの過酷な環境での連続動作が可能です。
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/143413.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143413.main.jpg)
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310201654113ldnmq.jpg)
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143413.B.png)
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143413.C.jpg)
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143413.D.jpg)
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143413.E.jpg)
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143413.F.jpeg)
![産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準) この写真はIMC-GA1F1Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143413.G.jpeg)
産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準)
Hot #143413
Hot #143413
7,766円 (税込)
FS P/N: IMC-GA1F1T
2.2K 販売数
10 レビュー
12 Q&A
モデル:
グローバル倉庫92点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
産業用 ギガビットイーサネットメディアミニコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 1000Base-X SFPスロット、米国のプラグ標準)
製品規格
ポートタイプ
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SFP
1x 1000Base-X SFP
標準とプロトコル
IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、1000Base-TX/FX
ケーブルタイプ(ファイバ)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm
シングルモード 9/125µm
シングルモード 9/125µm
ケーブルタイプ(銅線)
Cat5/5e/6
エンクロージャー
IP40定格金属エンクロージャー
取り付け
壁取り付け対応
LEDインジケーター
FX/SPD、FX/LINK、PWR、LINK/ACT、SPD
DIPスイッチ
LFP/ALS/FXリセット/FXスピード
消費電力
全負荷< 3W
ジャンボフレーム
12K
動作モード
半二重/全二重の場合は10/100Mbps
全二重の場合は1000Mbps
全二重の場合は1000Mbps
寸法(HxWxD)
1.02''x 1.54''x 4.65'' (26×39×118mm)
MTBF(時間)
> 100,000時間
レイテンシー
1us
外部電源
AC 100V ~ 240V
入力電力
DC 9-56V
動作温度範囲
-30°C ~ 75°C (-22 ~ 167℉)
保存温度範囲
-40°C ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220420/1650448182625fd736c45798.93650795.jpeg.webp)
特徴
ギガビット・オートネゴシエーション - イーサネット・メディア・コンバータ
1x 1000Base-X SFPポートと1x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。
産業環境に適したIP40アルミニウム金属ハウジング
この産業用コンバータは、極端な低温や高温に見舞われる過酷な環境での産業用動作を保証するため、堅牢なIP40金属筐体を装備しています。
IP40筐体
-30 ~ 75°Cの温度範囲
6KVサージ耐性
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単に監視
LED による診断およびDIPスイッチ構成により、迅速なインストールが可能
LFPアラームリンク障害を短時間で発見
LFP(リンク障害パススルー)機能により、システム管理者は短時間でリンク障害に気づくことができ、この問題による損失を最小に抑えることができます。
信号/電気伝送を制御するDIPスイッチ
DIPスイッチは、さまざまなハードウェアまたはデバイスオプションの選択と変更に役立ちます。ユーザーは各スイッチをオンとオフの位置に切り替えるだけで、特定の機能を有効または無効にできます。
Q&A
質問する
全て (12)Application (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
10
0
0
0
0
P***o
Australia
2023年12月17日
I'm sure we'll be needing more in the near future and I would urge purchases to go to FS for any future needs.
We were very impressed with the speed of delivery and the level of service on this order.
We were very impressed with the speed of delivery and the level of service on this order.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***n
Canada
2023年11月24日
The converter had been installed and is working great now! Thank FS!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***n
Australia
2023年11月16日
Perfect for tight spaces! The fixed configuration and small size of this converter are ideal for locations where space is limited. Hassle-free installation and reliable performance!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品