FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
00:35
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a SC APC Simplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#95281
#95281

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

2,60 € (Excl. IVA)
FS P/N: SMLCSCSX
3,17 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCSCSX
23.9K Venduti
251 Recensioni
10 Domande
Lunghezza:
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica 9/125μm OS2 monomodale insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a SC APC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

10/5D Min. Bend Radius

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

Max 100N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica 9/125μm OS2 monomodale insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a SC APC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

10/5D Min. Bend Radius

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

Max 100N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2,60 € (Excl. IVA)

3,17 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato