Questo Arista SFP-25G-LW-04.58 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-LWDM throughput fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1304.58nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC standard.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista SFP-25G-LW-04.58 Compatibile 25G LWDM SFP28 1304.58nm 40km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
Arista SFP-25G-LW-04.58 Compatibile 25G LWDM SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1304.58nm, 40km, LC, DOM)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Arista SFP-25G-LW-04.58 Compatibile 25G LWDM SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1304.58nm, 40km, LC, DOM)
Questo Arista SFP-25G-LW-04.58 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-LWDM throughput fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1304.58nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC standard.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.098,00 € (Excl. IVA)
1.339,56 € (Incl. IVA)