Questo Cisco DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-DWDM throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1560.61nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, CPRI e eCPRI standard.
![Cisco C21 DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz 1560.61nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/87004.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco C21 DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz 1560.61nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87004.main.jpg)
![Cisco C21 DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz 1560.61nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87004.B.jpg)
![Cisco C21 DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz 1560.61nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87004.C.jpg)
![Cisco C21 DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz 1560.61nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87004.D.jpg)
![Cisco C21 DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz 1560.61nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87004.E.jpg)
Cisco C21 DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz 1560.61nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Hot #87004
Hot #87004
950,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP25G-10
27 Venduti
3 Recensioni
8 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco DWDM-SFP25G-60.61 Compatibile 25G DWDM SFP28 100GHz Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1560.61nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
DWDM-SFP25G-60.61
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1560.61nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML DWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
DDM/DOM
supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX
-2~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Consumo di Energia
2W
Rapporto di Estinzione
4dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità di Trasmissione e Dispersione
3.5dB
Powerbudget
10dB
Tecnologia di Imballaggio
BOX Imballaggio
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Applicazione
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202208081121136kommc.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Work with DWDM Mux (2)Parametro (1)Protocols (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
W***r
United Kingdom
July 19, 2020
My overall feeling about these transceivers was pretty good. I had been using these modules for nearly two months, and everything was fine. Initially, I wasn’t quite sure whether the modules could be used on my Cisco switch. So I told my AM the detailed type of my switch. She helped me find the suitable modules together with the technical team. Both of them were very patient and warmhearted. No matter what kinds of questions I asked, they always replied with details promptly. The packaging was super nice with no damages. And there was no difference with the picture shown on the website. These transceivers worked well with my switch. The signal transmission was stable and there was no signal loss or module failure. Five stars!
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0J***a
Singapore
June 22, 2020
Bought a couple of transceivers for 25G direct connection between our Cisco switches. I was still a little worried about the compatibility with our switches. The FS technical team did the compatibility testing and issued a report for us. Really appreciated this. BTW, there were no compatibility problems so far, and no packet errors or interface issues. Thanks a lot.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0P***n
United States
March 03, 2020
Planned to buy 10 #87023, but we ordered the wrong number “9”. Luckily, the sales confirmed the order with us before shipping, so we had the chance to make it right.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente