10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Clicca per aprire la vista espansa
Avaya Nortel AA1403043-E6 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico
Cisco SFP-10G-T-X Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o Meglio | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <2.3W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) | <1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Cisco SFP-10G-T-X Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o Meglio | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <2.3W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) | <1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
69,00 € (Excl. IVA)
84,18 € (Incl. IVA)