Il rack a telaio aperto fornisce un facile accesso e offre molto spazio aperto per la gestione dei cavi, rendendo questa soluzione ideale per armadi di cablaggio di rete e applicazioni di frame di distribuzione con cavi ad alta densità, generalmente utilizzato per applicazioni rack in sale server e data center che non richiedono sicurezza fisica e non necessitano di un controllo del flusso d'aria aggiuntivo.
![45U Serie GF4 Rack a 4 Montanti Regolabile a Telaio Aperto Questa immagine riguarda FS-OR4P-45U.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/88824.B.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![45U Serie GF4 Rack a 4 Montanti Regolabile a Telaio Aperto Questa immagine riguarda FS-OR4P-45U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88824.B.jpg)
![45U Serie GF4 Rack a 4 Montanti Regolabile a Telaio Aperto Questa immagine riguarda FS-OR4P-45U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88824.main.jpg)
![45U Serie GF4 Rack a 4 Montanti Regolabile a Telaio Aperto Questa immagine riguarda FS-OR4P-45U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88824.C.jpg)
![45U Serie GF4 Rack a 4 Montanti Regolabile a Telaio Aperto Questa immagine riguarda FS-OR4P-45U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88824.D.jpg)
![45U Serie GF4 Rack a 4 Montanti Regolabile a Telaio Aperto Questa immagine riguarda FS-OR4P-45U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88824.E.jpg)
45U Serie GF4 Rack a 4 Montanti Regolabile a Telaio Aperto
45U Open Frame Rack Aperto con 4 Montanti
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220720/165830618562d7be8941dfe3.79557015.jpeg.webp)
Fornisce un flusso d'aria senza ostacoli e un facile accesso alle apparecchiature.
SPCC Struttura in acciaio laminato a freddo con finitura verniciata a polvere nera per una maggiore durata.
Progettato per alloggiare dispositivi di montaggio standard da 19".
Fori di montaggio laterali multiuso
Una serie di fori lungo le guide consente di aggiungere apparecchiature opzionali montate lateralmente come il gancio per la gestione dei cavi che può utilizzare spazio non aggiuntivo per il montaggio su rack.
Fori punzonati quadrati numerati
I fori di montaggio punzonati quadrati consentono una rapida localizzazione degli spazi del rack accelerando l'installazione dei dispositivi.
Profondità regolabile rapida e comoda
Il rack supporta profondità di montaggio dell'attrezzatura regolabili da 22 "a 40".
Pratica rotella rotante e piedini di livellamento
La rotella rotante può essere ruotata di 360 gradi, il che rende il rack facile da spostare e i piedini di livellamento vengono utilizzati per garantire la stabilità quando si installa l'attrezzatura.
Montante sinistro x2
Montante destro x2
Staffa superiore x2
Staffa inferiore x2
Fettina angolare sinistra x4
Fettina angolare destra x4
Fettina centrale x4
Dado e rondella M8 x48
Vite,dado e rondella M6 x50
Rotella rotante x4
Vite rotella x16
Gancio per gestitore cavi x24
Vite per gestitore cavi x24
Filo di messa a terra x2
Vite per filo di messa a terra x4
Cacciavite con testa Phillip x1
Chiave inglese M8 x1
Chiave inglese M6 x1
Piedi di livellamento x4
B***n
United Kingdom
B***x
United Kindom