L'involucro in fibra scorrevole per montaggio a rack 4U FHD® (FS High Density) ospita, organizza, gestisce e protegge cavi in fibra ottica, pannelli in fibra, cassette in fibra e giunzioni. È progettato per accettare fino a 12 cassette MTP® della serie FHD®, pannelli adattatori per fibre o vassoi di giunzione, offrendo versatilità e flessibilità con una soluzione completamente modulare per una varietà di applicazioni di patch, terminazione e giunzione di fibre ottiche. Il cassetto scorrevole dell'armadio per fibre consente di scorrere verso la parte anteriore per ottenere il massimo accesso alle connessioni in fibra. Può passare dal cablaggio della dorsale alla commutazione della distribuzione, da un'interconnessione alle apparecchiature attive a una connessione incrociata o a un'interconnessione in un'area di distribuzione principale o orizzontale.
La serie FHD® ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per dorsali di edifici, data center e applicazioni aziendali.
![Custodia Scaricata 4U Montaggio su Rack FHD® ad Alta Densità, Cassetto Scorrevole, Contiene fino a 12 x FHD® Cassetti Ottici o Pannelli,432 Fibre (LC) Questa immagine riguarda FHD-4UFCE.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/73206.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Custodia Scaricata 4U Montaggio su Rack FHD® ad Alta Densità, Cassetto Scorrevole, Contiene fino a 12 x FHD® Cassetti Ottici o Pannelli,432 Fibre (LC) Questa immagine riguarda FHD-4UFCE.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73206.main.jpg)
![Custodia Scaricata 4U Montaggio su Rack FHD® ad Alta Densità, Cassetto Scorrevole, Contiene fino a 12 x FHD® Cassetti Ottici o Pannelli,432 Fibre (LC) Questa immagine riguarda FHD-4UFCE.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230306105444a02ijh.jpg)
![Custodia Scaricata 4U Montaggio su Rack FHD® ad Alta Densità, Cassetto Scorrevole, Contiene fino a 12 x FHD® Cassetti Ottici o Pannelli,432 Fibre (LC) Questa immagine riguarda FHD-4UFCE.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73206.D.jpg)
![Custodia Scaricata 4U Montaggio su Rack FHD® ad Alta Densità, Cassetto Scorrevole, Contiene fino a 12 x FHD® Cassetti Ottici o Pannelli,432 Fibre (LC) Questa immagine riguarda FHD-4UFCE.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73206.C.jpg)
![Custodia Scaricata 4U Montaggio su Rack FHD® ad Alta Densità, Cassetto Scorrevole, Contiene fino a 12 x FHD® Cassetti Ottici o Pannelli,432 Fibre (LC) Questa immagine riguarda FHD-4UFCE.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73206.E.jpg)
![Custodia Scaricata 4U Montaggio su Rack FHD® ad Alta Densità, Cassetto Scorrevole, Contiene fino a 12 x FHD® Cassetti Ottici o Pannelli,432 Fibre (LC) Questa immagine riguarda FHD-4UFCE.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73206.F.jpg)
Custodia Scaricata 4U Montaggio su Rack FHD® ad Alta Densità, Cassetto Scorrevole, Contiene fino a 12 x FHD® Cassetti Ottici o Pannelli,432 Fibre (LC)
FHD® 4U Alta Densità Armadio Fisso in Fibra Scarico
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202208261755456pi523.jpg)
La recinzione offre un'accessibilità eccezionale con un cassetto della fibra che scorre verso la parte anteriore per il massimo accesso ai collegamenti della fibra.
Offre un migliore accesso anteriore & posteriore e visibilità all'interno del recinto
Migliora l'accesso frontale per ridurre i costi di installazione e manutenzione
12 slot aperti per ogni vassoio per una facile distribuzione di cassette e pannelli FHD® (FS Alta Densità)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240531180007m4sh1f.jpg)
Applicazione con Pannelli in Fibra Ottica
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405311801504n15hv.jpg)
Applicazione con Cassette in Fibra Ottica
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240531181423dpyevp.jpg)
Numero di spazi rack | 1U/2U/4U | 1U | 1U | 1U | — |
Max. Conteggio delle fibre (LC) | 144/288/432 | 144 | 144 | 144 | 48 |
Capacità | 4/8/12x Cassetti ottici FHD® o pannelli | 4x Cassetti ottici o pannelli FHD® | 4x Cassetti ottici o pannelli FHD® | 4x Cassetti ottici o pannelli FHD® | 2x Cassetti ottici FHD® o Pannelli |
Tipo di montaggio | Montaggio su rack | Montaggio su rack | Montaggio su rack | Montaggio su rack | Montaggio a parete |
Tipo di cassetto | Scorrevole | Fisso | — | — | — |
Accesso facile | |||||
Gestione dei cavi integrata | |||||
Etichetta di identificazione della posizione | — | — | — | ||
Bobina di gestione degli allentamenti | — | — | |||
Applicazione di giunzione sul campo | — | — | |||
Opzione Pre-Terminata | |||||
Caratteristica | Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio | Il coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione | Struttura unica in un solo pezzo per una distribuzione veloce | Il design staccabile soddisfa una varietà di richieste | Patch, collegamento incrociato o splicing in uno spazio minimo |
P***n
United States
L***o
United States
M***n
United States