Le bobine di gestione dell'allentamento della fibra per le custodie in fibra FHD (FS Alta Densità) gestiscono efficacemente l'allentamento in eccesso dei cavi in fibra, garantendo flessibilità e il corretto raggio di curvatura dei cavi. Presenta linguette e dita di ritenzione delle fibre. Viene fornito con una bobina e supporti adesivi. Le bobine per la gestione degli allentamenti della fibra possono essere utilizzate in diversi tipi di custodie per fibre.
La serie FHD ad Alta Densità è una soluzione versatile in più dimensioni (1U/2U/4U) e stili per le dorsali degli edifici, data center e applicazioni aziendali.