Questo prodotto è composto da tubi termorestringenti in poliolefina reticolata, tubi hot melt e ago in acciaio inox. È stato progettato specificamente per la protezione delle chiusure in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
1,5 x 40mm Fibra Ottica Protezione Giuntura Manicotto-Fibra Singola, 100pz/pkg
Hot #34636
Hot #34636
3,90 € (Excl. IVA)
FS P/N: FS-15404,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-1540
10.6K Venduti
78 Recensioni
3 Domande
189 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 17 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Manicotto di Protezione della Giuntura a Fibra Ottica-Singola Fibra 1.5x40mm, 100pz/pkg
Specifiche
Lunghezza del tubo
40mm
Diametro del tubo esterno
4.3mm
Diametro del tubo interno
2.2mm
Diametro dell'ago d'acciaio
1.5mm
Dopo il recupero del diametro
3mm
Temperatura d'esercizio
-55 a 100°C (-67 a 212°F)
Resistenza alla trazione
18MPa
Costante dielettrica
2.5
Allungamento alla rottura
700%
Cambiamento longitudinale
±5%
Densità
0.94g/m³
Eccentricità
105
Resistenza dielettrica
25kV/mm
Resistenza al volume
1015Ω
Temperatura minima di restringimento
120°C (248°F)
Temperatura minima di recupero completo
100°C (212°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Specifiche
Manicotto di Protezione della Giuntura a Fibra Ottica-Singola Fibra 1.5x40mm, 100pz/pkg
Questo prodotto è composto da tubi termorestringenti in poliolefina reticolata, tubi hot melt e ago in acciaio inox. È stato progettato specificamente per la protezione delle chiusure in fibra ottica.
Specifiche
Lunghezza del tubo
40mm
Diametro del tubo esterno
4.3mm
Diametro del tubo interno
2.2mm
Diametro dell'ago d'acciaio
1.5mm
Dopo il recupero del diametro
3mm
Temperatura d'esercizio
-55 a 100°C (-67 a 212°F)
Resistenza alla trazione
18MPa
Costante dielettrica
2.5
Allungamento alla rottura
700%
Cambiamento longitudinale
±5%
Densità
0.94g/m³
Eccentricità
105
Resistenza dielettrica
25kV/mm
Resistenza al volume
1015Ω
Temperatura minima di restringimento
120°C (248°F)
Temperatura minima di recupero completo
100°C (212°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
3,90 € (Excl. IVA)
4,76 € (Incl. IVA)
189 In Magazzino Globale