Il transceiver SFP28 compatibile FS per Mellanox offre un throughput di 25GBase-ER fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Offre un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Inoltre, questo modulo offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Centro Dati e Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
FS per Mellanox Compatibile, 25GBASE-ER SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Centro Dati e Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Il transceiver SFP28 compatibile FS per Mellanox offre un throughput di 25GBase-ER fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Offre un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Inoltre, questo modulo offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
239,00 € (Excl. IVA)
291,58 € (Incl. IVA)