Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput di 25 GBase-LR fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato individualmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221007105301i088pu.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/images/GXEVXystdCbDkuEk.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007105301i088pu.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007105301rnvbd9.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245jsrdtt.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007105301q8arzp.jpg)
![Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245c13e53.jpg)
Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Hot #70382
Hot #70382
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25GLR-31
30.9K Venduti
40 Recensioni
24 Domande
Transceiver Models:
2217 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
1210 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile 25GBASE-LR SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-25G-LR-S
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Powerbudget
8dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
<1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
CDR
TX e RX
Funzione FEC
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Dimensione del Nucleo
G.652
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio COB
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230812111703ftbbzl.jpg)
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 100G, continuando a collegarlo ai siti 25G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 100G a Siti Legacy 25G
Sfruttare Appieno la Larghezza di Banda delle Porte 100G
Riutilizzo dell'Ottica 25G nelle Nuove Porte 100G
25G Connettività per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Prestazioni e Qualità Leader per 25G
Compreso nel chip Macom, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di confezione BOX progettata individualmente.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤1W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio BOX
Grande Ermeticità
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (24)Domanda senza risposta (1)Compatibilità (2)Attenuatore Abbinato (2)Confronto Prodotti (2)Potenza TX (2)4x25G Breakout (1)Ambiente di Applicazione (1)Serie Broadcom (1)Serie Chelsio (1)Compatible Brand (1)Doppio Tasso (1)FEC (1)FS Box (1)Serie Nexus (1)Sensibilità del Ricevitore (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
39
1
0
0
0
C***n
Japan
September 05, 2023
FS's after-sales service is always responsive and satisfies me.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***t
United States
August 14, 2023
When I didn't know how to use it properly, FS's technical support provided me with timely assistance and solutions. It has been a great shopping experience.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente