I Mux DWDM a fibra singola devono essere utilizzati in coppia, per trasmettere e ricevere lunghezze d'onda diverse in una fibra in direzione opposta. Ciascun canale trasporta i dati in modo indipendente l'uno dall'altro, consentendo ai progettisti di rete di trasportare velocità di dati diverse. È trasparente a livello di protocollo e di velocità e supporta applicazioni come 1G/10G Ethernet, SDH/SONET e 8/4/2/1G Fiber Channel attraverso lo stesso collegamento in fibra.
![16 Canali 100GHz C21-C36, LC/UPC, Mux DWDM a Fibra Singola Demux, Lato A, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-D162136A.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/78535.1637985813259.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![16 Canali 100GHz C21-C36, LC/UPC, Mux DWDM a Fibra Singola Demux, Lato A, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-D162136A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/78535.1637985813259.jpg)
![16 Canali 100GHz C21-C36, LC/UPC, Mux DWDM a Fibra Singola Demux, Lato A, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-D162136A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226121112koznoj.jpg)
16 Canali 100GHz C21-C36, LC/UPC, Mux DWDM a Fibra Singola Demux, Lato A, Montaggio a Rack 1U
Mux/Demux FMU DWDM a 16 canali con montaggio a rack 1U, griglia ITU 100GHz, RX: C21-C36, TX: C45-C60, LC/UPC, lato A
Non adiacente ≥ 29dB
Stocaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161645_556.jpg)
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161234_847.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230420154245t5ofr2.jpg)
Multiplexing fino a 16 canali in uno spazio di 1U, si applica alle reti DWDM metropolitane, regionali e a lunga distanza.
La soluzione a fibra singola è più efficiente ed economica per molte applicazioni e scenari e fornisce le stesse prestazioni e lo stesso throughput.
P***n
United States
W***d
United States
J***r
Senegal