I Mux DWDM a fibra singola devono essere utilizzati in coppia, per trasmettere e ricevere lunghezze d'onda diverse in una fibra in direzione opposta. Ogni canale trasporta i dati in modo indipendente l'uno dall'altro, consentendo ai progettisti di rete di trasportare diverse velocità di dati. È trasparente a livello di protocollo e di velocità e supporta applicazioni come 1G/10G Ethernet, SDH/SONET e 8/4/2/1G Fiber Channel attraverso lo stesso collegamento in fibra.
![16 Canali 100GHz C45-C60, LC/UPC, Mux DWDM a Fibra Singola Demux, Lato B, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-D164560B.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/78536.1637986005150.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![16 Canali 100GHz C45-C60, LC/UPC, Mux DWDM a Fibra Singola Demux, Lato B, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-D164560B.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/78536.1637986005150.jpg)
![16 Canali 100GHz C45-C60, LC/UPC, Mux DWDM a Fibra Singola Demux, Lato B, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-D164560B.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/78536.1637986005442.jpg)
16 Canali 100GHz C45-C60, LC/UPC, Mux DWDM a Fibra Singola Demux, Lato B, Montaggio a Rack 1U
Mux/Demux FMU DWDM a 16 canali con montaggio a rack 1U, griglia ITU 100GHz, RX: C45-C60, TX: C21-C36, LC/UPC, lato B
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161645_556.jpg)
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161234_847.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230420154942n11893.jpg)
Multiplexing fino a 16 canali in uno spazio di 1U, si applica alle reti DWDM metropolitane, regionali e a lunga distanza.
La soluzione a fibra singola è più efficiente ed economica per molte applicazioni e scenari e fornisce le stesse prestazioni e lo stesso throughput.
Numero di Canali | 16 | 16 | 16 |
Lunghezza d'Onda | RX-C45~C60, TX-C21~C36 | C21-C36 | RX-C21~C36, TX-C45~C60 |
Perdita di Inserzione | ≤ 4.8dB, 4.0dB Tipico | ≤ 4.9dB, 4.4dB Tipico | ≤ 4.8dB, 4.0dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 25dB Non-Adiacente ≥ 29dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 40dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
Servizio Speciale | — | Monitor, Espansione, Porta 1310nm | — |
Tecnologia | AAWG (Gaussiano) | TFF (Filtro a Film Sottile) | AAWG (Gaussiano) |
Proprietà | Passivo | Passivo | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | — | OPD/OPM | — |
Gestione della Potenza | ≤ 300mW | ≤500mW | ≤ 300mW |
Alloggiamento | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack | 1U Montaggio a Rack |
P***n
United States
W***d
United States
J***r
Senegal