Il transceiver SFP+ compatibile Juniper supporta collegamenti lunghi fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM delle reti di accesso e core metropolitane.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks SFPP-10G-CT50-ZR Compatibile 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Juniper Networks Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ Modulo Transceiver 50GHz (SMF, 1528.38~1563.86nm, 80km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Juniper Networks Compatibile 10G DWDM Banda C Sintonizzabile SFP+ Modulo Transceiver 50GHz (SMF, 1528.38~1563.86nm, 80km, LC, DOM)
Il transceiver SFP+ compatibile Juniper supporta collegamenti lunghi fino a 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto all'impiego nelle apparecchiature di rete DWDM delle reti di accesso e core metropolitane.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.498,00 € (Excl. IVA)
1.827,56 € (Incl. IVA)