Insensibile alla Piegatura ha una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra tradizionali e questo renderà l'installazione e la manutenzione del cavo in fibra ottica più efficiente. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center e in altre reti aziendali.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Bend Insensitive Fiber Optic Patch Cable
LC UPC a LC UPC 50/125 OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Fibra Insensibile alla Piegatura
Il cavo BIF può essere pinzato e piegato negli angoli senza sacrificare le prestazioni.
7.5mm Raggio Minimo di Curvatura
Le prestazioni di curvatura migliorano l'utilizzo dei condotti, consentendo di realizzare involucri più piccoli.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
IL e RL ottimali garantiscono una trasmissione stabile del segnale, proteggendo la sicurezza della rete.
Un'esclusiva trincea di rifrazione con strato di vetro a basso indice di rifrazione in BIF, che riduce la dispersione della luce in caso di torsione e piegatura, garantendo una trasmissione di rete stabile e veloce.
I cavi in fibra standard possono danneggiarsi durante il cablaggio in spazi ristretti e angoli acuti. Il BIF risolve il problema e protegge l'installazione e il funzionamento del cavo.
La polarità unificata della fibra ottica garantisce l'integrità dei dati e l'affidabilità del sistema, promuovendo l'interoperabilità tra i dispositivi e riducendo i problemi di segnale.
Videos
LC UPC a LC UPC 50/125 OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura ha una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra tradizionali e questo renderà l'installazione e la manutenzione del cavo in fibra ottica più efficiente. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center e in altre reti aziendali.
Fibra Insensibile alla Piegatura
Il cavo BIF può essere pinzato e piegato negli angoli senza sacrificare le prestazioni.
7.5mm Raggio Minimo di Curvatura
Le prestazioni di curvatura migliorano l'utilizzo dei condotti, consentendo di realizzare involucri più piccoli.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
IL e RL ottimali garantiscono una trasmissione stabile del segnale, proteggendo la sicurezza della rete.
Un'esclusiva trincea di rifrazione con strato di vetro a basso indice di rifrazione in BIF, che riduce la dispersione della luce in caso di torsione e piegatura, garantendo una trasmissione di rete stabile e veloce.
I cavi in fibra standard possono danneggiarsi durante il cablaggio in spazi ristretti e angoli acuti. Il BIF risolve il problema e protegge l'installazione e il funzionamento del cavo.
La polarità unificata della fibra ottica garantisce l'integrità dei dati e l'affidabilità del sistema, promuovendo l'interoperabilità tra i dispositivi e riducendo i problemi di segnale.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
8,30 € (Excl. IVA)
10,13 € (Incl. IVA)