L'MTP/MPO Pulitore è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per la pulizia delle facce terminali delle ghiere dei connettori MTP & MPO. Strumento economico per la pulizia delle estremità delle fibre senza l'uso di alcool. Si risparmia tempo pulendo efficacemente tutte le 8/12/24 fibre in una sola volta. Il pulitore per connettori MTP/MPO è progettato per pulire sia le estremità esposte dei ponticelli che i connettori negli adattatori.
Clicca per aprire la vista espansa
NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24 Pulitore a Una Sola Spinta (600+ volte)
NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24 Pulitore a una sola spinta (600 Volte)
Video
Video
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Capace di pulire le ghiere con o senza guida perni.
In grado di pulire le ghiere MTP/MPO all'interno o all'esterno di un adattatore MTP/MPO.
Il design stretto raggiunge adattatori MPO strettamente distanziati.
Design della molla
Per effettuare una pulizia profonda
MTP/MPO Connettore
Connettore corrispondente e pulizia dell'adattatore
Finestra trasparente
Controllare facilmente lo stato del nastro di pulizia
Per quanto riguarda la struttura del pulitore, può essere divisa nel cappuccio di guida del coperchio, nella punta di pulizia e in una parte del corpo, il cappuccio di guida del coperchio protegge il pulitore dalla polvere, il cappuccio di guida viene utilizzato per la pulizia dei connettori, la punta di pulizia può essere estesa per la pulizia dell'adattatore, il corpo del pulitore viene utilizzato per regolare la posizione della punta come posizione standard o posizione estesa.
No. di Pulizie | 600+ Volte | 600+ Volte | 525+ Volte | 525+ Volte |
Tipo di Connettore | MTP®-8/12/24 | MTP®-16 | MTP®-8/12/24 | MTP®-16 |
Tipo di Polacco | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC |
Tipo di Utilizzo | Utilizzabile | Utilizzabile | Utilizzabile | Utilizzabile |
Videos
NEOCLEAN-M MTP/MPO-8/12/24 Pulitore a una sola spinta (600 Volte)
L'MTP/MPO Pulitore è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per la pulizia delle facce terminali delle ghiere dei connettori MTP & MPO. Strumento economico per la pulizia delle estremità delle fibre senza l'uso di alcool. Si risparmia tempo pulendo efficacemente tutte le 8/12/24 fibre in una sola volta. Il pulitore per connettori MTP/MPO è progettato per pulire sia le estremità esposte dei ponticelli che i connettori negli adattatori.
Video
Video
Capace di pulire le ghiere con o senza guida perni.
In grado di pulire le ghiere MTP/MPO all'interno o all'esterno di un adattatore MTP/MPO.
Il design stretto raggiunge adattatori MPO strettamente distanziati.
Design della molla
Per effettuare una pulizia profonda
MTP/MPO Connettore
Connettore corrispondente e pulizia dell'adattatore
Finestra trasparente
Controllare facilmente lo stato del nastro di pulizia
Per quanto riguarda la struttura del pulitore, può essere divisa nel cappuccio di guida del coperchio, nella punta di pulizia e in una parte del corpo, il cappuccio di guida del coperchio protegge il pulitore dalla polvere, il cappuccio di guida viene utilizzato per la pulizia dei connettori, la punta di pulizia può essere estesa per la pulizia dell'adattatore, il corpo del pulitore viene utilizzato per regolare la posizione della punta come posizione standard o posizione estesa.
No. di Pulizie | 600+ Volte | 600+ Volte | 525+ Volte | 525+ Volte |
Tipo di Connettore | MTP®-8/12/24 | MTP®-16 | MTP®-8/12/24 | MTP®-16 |
Tipo di Polacco | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | PC/UPC/APC |
Tipo di Utilizzo | Utilizzabile | Utilizzabile | Utilizzabile | Utilizzabile |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
72,00 € (Excl. IVA)
87,84 € (Incl. IVA)