FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.
Questa immagine riguarda ATC-NE-M2.

NEOCLEAN-M2 MTP/MPO-16 Pulitore a Una Sola Spinta (più di 600 volte)

#85849
#85849

600+ Volte Antistatico Disponibile

67,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: ATC-NE-M2
81,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: ATC-NE-M2
739 Venduti
5 Recensioni
6 Domande
3 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

NEOCLEAN-M2 MTP/MPO-16 Pulitore a una sola spinta (600 volte)

Il pulitore MTP/MPO-16 è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per la pulizia delle estremità delle ghiere dei connettori MTP/MPO-16. Strumento economico per la pulizia delle estremità delle fibre senza l'uso di alcool. Si risparmia tempo pulendo efficacemente 16 fibre in una sola volta. Il pulitore per connettori MTP/MPO-16 è progettato per pulire sia le estremità esposte dei ponticelli che i connettori negli adattatori.

Specifiche
Numero di modello
ATC-NE-M2
Colore classificazione
Marrone
Utilizzo del target
MTP/MPO-16
Tipo polacco
PC/APC
N. di pulizie
≥ 600 volte
Dimensioni
7.8''x0.6''x2.0'' (197x15x51mm)
Tipo di utilizzo
Monouso
Stile
Pulitore per porte a pressione
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Caratteristiche

Tipo di pulitore intelligente

Capace di pulire le ghiere con o senza guida perni.

In grado di pulire le ghiere MTP/MPO-16 all'interno o all'esterno di un adattatore MTP/MPO-16.

Il design stretto raggiunge gli adattatori MPO-16 strettamente distanziati.

Design a molla

Per effettuare una pulizia profonda

MTP/MPO-16 Connettore

Connettore corrispondente e pulizia dell'adattatore

Finestra trasparente

Controllare facilmente lo stato del nastro di pulizia

Disegno della struttura & Specifica

Per quanto riguarda la struttura del pulitore, può essere divisa nel cappuccio di guida del coperchio, nella punta di pulizia e in una parte del corpo, il cappuccio di guida del coperchio protegge il pulitore dalla polvere, il cappuccio di guida viene utilizzato per la pulizia dei connettori, la punta di pulizia può essere estesa per la pulizia dell'adattatore, il corpo del pulitore viene utilizzato per regolare la posizione della punta come posizione standard o posizione estesa.

Applicazione estensiva

Molti problemi nelle apparecchiature di comunicazione ottica sono causati dalla contaminazione sulla faccia terminale del connettore ottico, il NEOCLEAN-M2 per sistemi a 16 conduttori risponde alla necessità di pulizia della faccia terminale.Oltre agli adattatori per le porte ottiche, il fissaggio del cappuccio consente di pulire facilmente anche le spine.

No. di Pulizie
600+ Volte
600+ Volte
525+ Volte
525+ Volte
Tipo di Connettore
MTP®-16
MTP®-8/12/24
MTP®-16
MTP®-8/12/24
Tipo di Polacco
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
Tipo di Utilizzo
Utilizzabile
Utilizzabile
Utilizzabile
Utilizzabile
Specifiche

NEOCLEAN-M2 MTP/MPO-16 Pulitore a una sola spinta (600 volte)

Il pulitore MTP/MPO-16 è un dispositivo ad alte prestazioni progettato per la pulizia delle estremità delle ghiere dei connettori MTP/MPO-16. Strumento economico per la pulizia delle estremità delle fibre senza l'uso di alcool. Si risparmia tempo pulendo efficacemente 16 fibre in una sola volta. Il pulitore per connettori MTP/MPO-16 è progettato per pulire sia le estremità esposte dei ponticelli che i connettori negli adattatori.

Specifiche
Numero di modello
ATC-NE-M2
Colore classificazione
Marrone
Utilizzo del target
MTP/MPO-16
Tipo polacco
PC/APC
N. di pulizie
≥ 600 volte
Dimensioni
7.8''x0.6''x2.0'' (197x15x51mm)
Tipo di utilizzo
Monouso
Stile
Pulitore per porte a pressione
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tipo di pulitore intelligente

Capace di pulire le ghiere con o senza guida perni.

In grado di pulire le ghiere MTP/MPO-16 all'interno o all'esterno di un adattatore MTP/MPO-16.

Il design stretto raggiunge gli adattatori MPO-16 strettamente distanziati.

Design a molla

Per effettuare una pulizia profonda

MTP/MPO-16 Connettore

Connettore corrispondente e pulizia dell'adattatore

Finestra trasparente

Controllare facilmente lo stato del nastro di pulizia

Disegno della struttura & Specifica

Per quanto riguarda la struttura del pulitore, può essere divisa nel cappuccio di guida del coperchio, nella punta di pulizia e in una parte del corpo, il cappuccio di guida del coperchio protegge il pulitore dalla polvere, il cappuccio di guida viene utilizzato per la pulizia dei connettori, la punta di pulizia può essere estesa per la pulizia dell'adattatore, il corpo del pulitore viene utilizzato per regolare la posizione della punta come posizione standard o posizione estesa.

Applicazione estensiva

Molti problemi nelle apparecchiature di comunicazione ottica sono causati dalla contaminazione sulla faccia terminale del connettore ottico, il NEOCLEAN-M2 per sistemi a 16 conduttori risponde alla necessità di pulizia della faccia terminale.Oltre agli adattatori per le porte ottiche, il fissaggio del cappuccio consente di pulire facilmente anche le spine.

No. di Pulizie
600+ Volte
600+ Volte
525+ Volte
525+ Volte
Tipo di Connettore
MTP®-16
MTP®-8/12/24
MTP®-16
MTP®-8/12/24
Tipo di Polacco
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
Tipo di Utilizzo
Utilizzabile
Utilizzabile
Utilizzabile
Utilizzabile

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

67,00 € (Excl. IVA)

81,74 € (Incl. IVA)

3 In Magazzino DE