I pigtail in fibra ottica rappresentano un modo rapido per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, prodotti e testati secondo i protocolli e le prestazioni dettate dagli standard industriali, in grado di soddisfare le specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) LC UPC 12 Fibre OM4 Multimodale Mazzo PVC (OFNR) 0.9mm Pigtail in Fibra Ottica
12 Fibre LC/UPC OM4 Multimode Mazzo di Fibre Ottiche Pigtail, Rivestimento Esterno in PVC
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Connettore FBT
Duro e resistente alla corrosione, non facilmente deformabile
Tubo Termorestringente
Ben protetto il giunto contro la rottura
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
12 Fibre LC/UPC OM4 Multimode Mazzo di Fibre Ottiche Pigtail, Rivestimento Esterno in PVC
I pigtail in fibra ottica rappresentano un modo rapido per realizzare dispositivi di comunicazione sul campo. Sono progettati, prodotti e testati secondo i protocolli e le prestazioni dettate dagli standard industriali, in grado di soddisfare le specifiche meccaniche e prestazionali più rigorose.
Il pigtail combina ghiere in zirconio di qualità superiore e robusti componenti in materiale composito per fornire le prestazioni ottiche, la durata e la ripetibilità necessarie per le attuali applicazioni di rete.
Connettore FBT
Duro e resistente alla corrosione, non facilmente deformabile
Tubo Termorestringente
Ben protetto il giunto contro la rottura
Ghiere in Ceramica Nano-Zirconia
Garantisce una trasmissione di rete stabile e veloce
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
23,00 € (Excl. IVA)
28,06 € (Incl. IVA)