FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.

Brocade 10G-SFPP-USR Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#31443
#31443

VCSEL ≤1W Duplex LC MMF

20,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
1.9K Venduti
189 Recensioni
8 Domande
46864 In Magazzino DE, Riceverai entro il 14 mag., 2024
2782 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 mag., 2024
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
Brocade 10G-SFPP-USR Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

Brocade 10G-SFPP-USR Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 100 m su OM3 MMF tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e garantisce una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.

Specifiche
Brocade Compatibile
10G-SFPP-USR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
-1dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Dimensione del Nucleo
50/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 40G, collegandolo comunque ai siti 10G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 40G a Siti Legacy 10G
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 40G
Riutilizzo di Ottiche 10G in Nuove Porte 40G
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con l'Imballaggio TO-Can

Grazie al design del contenitore TO-can, il transceiver ha grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.

Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con marche diverse, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.

Tasso di Dati (Max)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Distanza di Cavo (Max)
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
Tipo di Cavo
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Potenza TX
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
Consumo di Energia
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Specifiche

Brocade 10G-SFPP-USR Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

Brocade 10G-SFPP-USR Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 100 m su OM3 MMF tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e garantisce una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.

Specifiche
Brocade Compatibile
10G-SFPP-USR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
-1dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Dimensione del Nucleo
50/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 40G, collegandolo comunque ai siti 10G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 40G a Siti Legacy 10G
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 40G
Riutilizzo di Ottiche 10G in Nuove Porte 40G
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con l'Imballaggio TO-Can

Grazie al design del contenitore TO-can, il transceiver ha grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.

Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con marche diverse, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.

Tasso di Dati (Max)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Distanza di Cavo (Max)
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
Tipo di Cavo
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Potenza TX
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
Consumo di Energia
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

20,00 € (Excl. IVA)

24,40 € (Incl. IVA)

46864 In Magazzino DE
2782 In Magazzino Globale