The 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2 and RoHS.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class C+ 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221547
#221547
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: GSFP-43-20C+I
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
NOKIA
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Customized 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C+ Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
GSFP-43-20C+I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelength
1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
3~7dBm
Rx Power
-32~-12dBm
Class
C+
Max Link Budget
32dB
Receiver Overload
<-12dBm
Receiver Sensitivity
≥-32dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
GPON
Protocols
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente