Il Mux Demux a 8CH is a high-density, low loss, and suitable for long-haul transmission passive DWDM device based on TFF (Thin Film Filter). Questa unità può essere utilizzata come multiplexer o de-multiplexer (mux/demux). Conformemente alla griglia ITU-T G.694.1 100GHz, massimizza la capacità della gamma di banda C.
In combinazione con i transponder FS e gli amplificatori, ecc. questo Mux Demux supporta un'ampia gamma di architetture, da semplici configurazioni punto-punto a configurazioni ad anello amplificate.
Nota: Questo è un Mux unidirezionale Singola Fibra, quindi è necessario acquistarne due da utilizzare insieme.
Clicca per aprire la vista espansa
Mux Demux a 8 Canali DWDM, C21-C28, 2.75dB tipico IL, LC/UPC, Fibra Singola, Modulo Plug-in FMU
Mux Demux a 8 Canali DWDM, 100GHz C21-C28, con Porta di Monitor e Espansione, 2.75dB Tipico IL, LC/UPC, Singola Fibra, FMU Modulo Plug-in
Non-Adiacente ≥ 35dB
Stoccaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La porta di canale C21-C28 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta EXP per l'espansione del servizio, la porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
Mux Demux a 8 Canali DWDM, 100GHz C21-C28, con Porta di Monitor e Espansione, 2.75dB Tipico IL, LC/UPC, Singola Fibra, FMU Modulo Plug-in
Il Mux Demux a 8CH is a high-density, low loss, and suitable for long-haul transmission passive DWDM device based on TFF (Thin Film Filter). Questa unità può essere utilizzata come multiplexer o de-multiplexer (mux/demux). Conformemente alla griglia ITU-T G.694.1 100GHz, massimizza la capacità della gamma di banda C.
In combinazione con i transponder FS e gli amplificatori, ecc. questo Mux Demux supporta un'ampia gamma di architetture, da semplici configurazioni punto-punto a configurazioni ad anello amplificate.
Nota: Questo è un Mux unidirezionale Singola Fibra, quindi è necessario acquistarne due da utilizzare insieme.
Non-Adiacente ≥ 35dB
Stoccaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
La porta di canale C21-C28 per il traffico DWDM della griglia ITU, la porta EXP per l'espansione del servizio, la porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
Una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
339,00 € (Excl. IVA)
413,58 € (Incl. IVA)