Il 800GBASE-SR8 OSFP Modulo Transceiver Ottico è progettato per il throughput di sistemi 800GBASE Ethernet e 800Gb/s 2xNDR InfiniBand fino a 100m su fibra multimodale (MMF) OM4 utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-16. Questo transceiver è conforme a IEEE P802.3ck, OSFP MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come Ethernet, InfiniBand, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
![Personalizzato OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Modulo Transceiver Ottico, Finned Top Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401041117445h7fia.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Modulo Transceiver Ottico, Finned Top Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401041117445h7fia.jpg)
![Personalizzato OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Modulo Transceiver Ottico, Finned Top Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291031047oimll.jpg)
![Personalizzato OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Modulo Transceiver Ottico, Finned Top Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129103104luf3iu.jpg)
![Personalizzato OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Modulo Transceiver Ottico, Finned Top Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129103104nwofoi.jpg)
![Personalizzato OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Modulo Transceiver Ottico, Finned Top Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240104111744jczaa8.jpg)
Personalizzato OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Modulo Transceiver Ottico, Finned Top
#212587
#212587
974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
0 Venduto
0 Recensione
3 Domande
Marchi compatibili:
NVIDIA (InfiniBand)
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 11 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Personalizzato 800GBASE-SR8 OSFP Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-16, DOM, Finned Top)
Specifiche
Numero di Parte
OSFP-SR8-800G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP
Tasso Massimo di Dati
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
60m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-16 APC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PD
Potenza TX
-4.6~4dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤14W
Rapporto di Estinzione
>2.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
Sì
Protocolli
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240127115932t9deds.jpg)
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, Il OSFP offre alta velocità e basso consumo nei 800G collegamenti.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤14W
Basso Consumo Energetico
VCSEL Laser
Assicurare Produzione
Online Etichette Personalizzate su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, l'immagazzinamento e l'utilizzo..
Selezionare i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Mome del Fornitore
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Distanza di Cavo (Max.) | 100m | 2km | 500m | 2km |
Modulazione | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | EML | EML | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo di Energia | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Applicazione | Ethernet InfiniBand Data Center 800G a 800G | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Vantaggio (1)Compatibilità (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente