Il Modulo Transceiver Ottico 800GBASE-XDR8 OSFP è progettato per un throughput Ethernet 800GBASE fino a 2 km su fibra monomodale (SMF) con connettori MPO-16. Questo transceiver è conforme a lEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per Applicazioni 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G XDR4 o 8x 100G FR.
![Generico Compatibile 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-16 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220708120143tyjjfb.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-16 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708120143tyjjfb.jpg)
![Generico Compatibile 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-16 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708120143liv30h.jpg)
![Generico Compatibile 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-16 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708120143zsrbsw.jpg)
![Generico Compatibile 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-16 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708183410ww71cn.jpg)
Generico Compatibile 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-16 SMF Modulo Transceiver Ottico
#149641
#149641
6.949,12 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP800-XDR8-B1
23 Venduti
13 Recensioni
9 Domande
Marchi compatibili:
Generico
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Personalizzato 800GBASE-XDR8 OSFP Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-16, DOM, Finned Top)
Specifiche
Numero di Parte
OSFP800-XDR8-B1
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP
Tasso Massimo di Dati
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-16
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
SiFotonics PD array
Potenza TX
-3.1~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-7.1dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤16.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
COB (Chip on Board) Imballaggio
Formato di Modulazione
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX Built-in CDR
Funzione FEC
Supporto RS-FEC
Protocolli
CMIS Rev 5.0, lEEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202403011529368vqx6d.jpg)
Caratteristiche
Servizio di etichette personalizzate online su misura per le vostre esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Selezionare i tipi di etichetta
Etichette colorate in bianco e nero o neutre
Compilare i dettagli dell'etichetta
Logo del marchio, P/N, S/N, nome del fornitore
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Distanza di Cavo (Max.) | 2km | 100m | 500m | 2km |
Modulazione | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | VCSEL | EML | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo di Energia | ≤16.5W | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Applicazione | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet InfiniBand Data Center 800G a 800G | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Connessione (3)Parametro (3)Modulation (2)Tipo di Cavo (1)CDR (1)Chipset (1)Matching Cavi (1)Porte (1)Confronto Prodotti (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
13
0
0
0
0
W***s
Canada
January 09, 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***t
United States
December 14, 2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***e
Ireland
December 07, 2022
I hadn't bought a 800G module before and was initially worried that it wouldn't work well. When it arrived I plugged it into my device and unexpectedly found it to be very fast and stable at the same time, and I had the FEC function on to keep my information error-free... Good!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente