FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 16FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPSMF.
Questa immagine riguarda 16FMTPSMF.

1m (3ft) MTP®-16 APC (Female) a MTP®-16 APC (Female) OS2 Monomodale Standard IL Cavo del Tronco, 16 Fibre, Plenum (OFNP), Giallo, per 800G Connessione di Rete

#150162
#150162

800G DR8/XDR8

311,10 € (Incl. IVA)
FS P/N: 16FMTPSMF
53 Venduti
5 Recensioni
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

16 fibre MTP® femmina a MTP® femmina OS2 9/125 cavo trunk monomodale

Il cavo trunk a 16 fibre MTP® è progettato per il collegamento diretto delle ottiche 800G QSFP-DD/OSFP DR8 e 800G OSFP XDR8 e supporta la trasmissione 800G per i data center Hyperscale. Con i connettori US Conec MTP® e la fibra ultra SMF-28® di Corning, è ottimizzato per il patching in fibra ad alta densità nei data center che hanno bisogno di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi

Nota: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di performance più elevati rispetto ai connettori MPO generici.

Specifiche
Connettore A
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Connettore B
US Conec MTP® Femmina (Senza Pin)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
800G Ethernet Distanza
500m/2km/10km a 1310nm
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Fibra di Vetro
Corning SMF-28® Ultra
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Tipo di Luciare
APC a APC
Raggio Minimo di Curvatura
10mm
Perdita di Inserzione
0.75dB Max (0.35dB Tipico)
Perdita di Ritorno
≥60dB
Attenuazione a 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuazione a 1550nm
≤0.18dB/km
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura Operativa
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
La lavorazione superiore garantisce una trasmissione stabile
I connettori MTP® sono un formato MPO collaudato e affidabile che offre prestazioni meccaniche e multifibra all'avanguardia.
0.75dB Max. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e realizza un design di sistema flessibile.
Manicotto Push-Pull integrato
Più facile da collegare e scollegare in applicazioni estremamente dense.
Copertura antipolvere protettiva
Riduce il rischio di danni al connettore e prolunga il tempo di utilizzo.
Corning SMF-28® Ultra Fiber garantisce alte prestazioni

L'eccellente resistenza alla flessione e alla compressione la rendono una scelta ideale per il cablaggio ad alta densità.

10mm Min. Raggio di curvatura

Consente curve di cavi più strette per lo stoccaggio di allentamenti e l'instradamento

80-240N Resistenza alla trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura del cavo e prolunga la vita utile.

Plenum (OFNP) Rated Outer Jacket

Resistenza al fuoco e basso fumo per minimizzare i danni.

Fibra pulita significa prestazioni
Mantenere pulite le estremità della fibra ottica è estremamente importante e uno dei requisiti più critici per l'affidabilità e la connessione ad alte prestazioni.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con detergente per cassette.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
1
0
0
0

R***r

United States

November 07, 2023
5.0
Purchased many times, quality and service can't be beaten, also can be customized according to the need, the seller is very professional and worth recommending!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

N***e

United States

November 07, 2023
4.0
The product has been received and is good. The Internet speed is much faster, and the quality is particularly good, the logistics are very fast, satisfied with the shopping!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***e

Chile

May 20, 2023
5.0
Cables came as promised, on time and appear to be quality.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente