Il Modulo Transceiver Ottico OSFP 800GBASE-SR8 è progettato per un throughput Ethernet 800GBASE fino a 50m su fibra multimodale (MMF) OM4 con una lunghezza d'onda di 850nm tramite doppi connettori MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a IEEE P802.3ck, OSFP MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni Ethernet 800G, Data Center e Breakout 2x 400G SR4.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Doppio MPO-12/APC MMF Modulo Transceiver Ottico, Finned Top
800GBASE-SR8 OSFP Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 50m, Doppio MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Doppio MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distanza di Cavo (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulazione | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | EML | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo di Energia | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Applicazione | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
800GBASE-SR8 OSFP Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 50m, Doppio MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Il Modulo Transceiver Ottico OSFP 800GBASE-SR8 è progettato per un throughput Ethernet 800GBASE fino a 50m su fibra multimodale (MMF) OM4 con una lunghezza d'onda di 850nm tramite doppi connettori MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a IEEE P802.3ck, OSFP MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni Ethernet 800G, Data Center e Breakout 2x 400G SR4.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Doppio MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distanza di Cavo (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulazione | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | EML | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) | Imballaggio COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo di Energia | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Applicazione | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
998,00 € (Excl. IVA)
1.217,56 € (Incl. IVA)