FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OSFP-800G-2OFLPC02.
00:48
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda OSFP-800G-2OFLPC02.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 2.

2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 Compatibile OSFP 800G a OSFP 2x400G Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto, Finned Top

#205011
#205011

IB 800G NDR Breakout DAC ≤0.1W 40.5mm 28AWG Twinax

291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
193 Venduti
4 Recensioni
3 Domande
22 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

NVIDIA MCP7Y00-N002 Compatibile 800G OSFP a 2x 400G OSFP DAC Cavo di Breakout (2 metri, Passivo, OSFP a 2x OSFP, 28AWG)

NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N002 Cavo è un 800Gb/s doppia porta OSFP a due 400Gb/s doppia porta OSFP Cavo a doppia uscita in Rame ad Attacco Diretto. L'estremità OSFP a 8 canali a due porte utilizza un fattore di forma superiore alettato per l'uso nelle gabbie degli switch Quantum-2 e Spectrum-4. Le due estremità da 400G supportano 4 canali di 100G-PAM4 (400G) e utilizzano un OSFP con superficie piatta per l'uso in adattatori ConnectX-7 che utilizzano dissipatori di calore a cavallo della gabbia del connettore. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.

I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.

Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MCP7Y00-N002
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
800G OSFP (Finned Top) a 2× 400G
OSFP (Flat Top)
Tasso Massimo di Dati
800Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Raggio Minimo di Curvatura
40.5mm (singlo)
81mm (ripetuto)
Consumo di Energia
≤0.1W
Lunghezza del Cavo
2m (7ft)
Cavo AWG
28AWG
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Protocolli
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Formato di Modulazione
PAM4

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Liberate la Potenza HPC con l'Architettura InfiniBand
I Diversi Gusci dei Connettori si Adattano ai Diversi Dispositivi
L'estremità OSFP da 800G utilizza un fattore di forma superiore alettato per l'utilizzo nelle gabbie degli switch Quantum-2 e Spectrum-4. Le due estremità da 400G supportano 4 canali di 100G-PAM4 (400G) e utilizzano un OSFP con superficie piatta per l'uso in adattatori ConnectX-7 che utilizzano dissipatori di calore a cavallo della gabbia del connettore.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Application (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

M***s

Canada

December 18, 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

L***i

United States

December 11, 2023
5.0
This DAC cable works perfectly between my switch and CX7 network card. It is a seamless fit, and I will continue to purchase it.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0

J***a

United States

December 08, 2023
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente