Il Calix Compatibile 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di Rete Ottica Passiva Simmetrica (XGSPON&GPON) con capacità 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps, 2,488Gbps & 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps & 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Calix Compatibile XGS-PON&GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe C+ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Calix Compatibile 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Classe C+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7dBm (2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Fattore di Forma | SFP-DD | SFP+ |
Lunghezza d'Onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Tasso di Dati | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Connettore | SC/UPC | SC/UPC |
Potenza Tx | 5~8dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Potenza Rx | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Classe | C+ | C+ |
Numero di Pin | 40PIN | 22PIN |
Consumo di Energia | 3.5W | 3W |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolli | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL Classe C+ |
Applicazione | FTTH, FTTC, FTTB, Rete di Accesso XGS-PON, Rete di Accesso XG-PON, Rete di Accesso GPON | FTTH, FTTC, FTTB,Rete di Accesso XGS-PON, Rete di Accesso XG-PON, Rete di Accesso GPON |
Calix Compatibile 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON Combo OLT Classe C+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Il Calix Compatibile 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di Rete Ottica Passiva Simmetrica (XGSPON&GPON) con capacità 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps, 2,488Gbps & 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps & 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7dBm (2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Fattore di Forma | SFP-DD | SFP+ |
Lunghezza d'Onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Tasso di Dati | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Connettore | SC/UPC | SC/UPC |
Potenza Tx | 5~8dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Potenza Rx | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Classe | C+ | C+ |
Numero di Pin | 40PIN | 22PIN |
Consumo di Energia | 3.5W | 3W |
Temperatura Operativa | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolli | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL Classe C+ |
Applicazione | FTTH, FTTC, FTTB, Rete di Accesso XGS-PON, Rete di Accesso XG-PON, Rete di Accesso GPON | FTTH, FTTC, FTTB,Rete di Accesso XGS-PON, Rete di Accesso XG-PON, Rete di Accesso GPON |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
289,00 € (Excl. IVA)
352,58 € (Incl. IVA)