Il TSN3220-10S è dotato di 8 porte in rame 10/100/1000BASE-T, 2 porte SFP+ da 1/10Gb ed è stato progettato appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP41, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori dell'energia, dei trasporti, della produzione industriale, della protezione ambientale e dell'industria. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2 avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, QinQ, aggregazione di link LACP, ecc. che possono soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Clicca per aprire la vista espansa
TSN3220-10S, Switch Industriale Gigabit Ethernet L2 Gestito a 10 Porte, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1/10Gb SFP+, Temperatura Operativa da -40 a 75°C
TSN3220-10S, Switch Industriale Gigabit Ethernet L2 Gestito a 10 Porte, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1/10Gb SFP+, Temperatura Operativa da -40 a 75°C
Software Spotlights
Supporto IPv4/IPv6 Routing Statico
Supporto RIP/RIPng, OSPF
Supporto VRRP
Supporto BFD FOR VRRP
Supporto BFD FOR IPV4
Supporto BFD FOR IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3
Supporto IPv4 IGMP snooping
Supporto IPv6 MLD snooping
Supporto Multicast VLAN
Supporto MVRP (Alternative a GVRP/GARP)
Supporta il monitoraggio e la gestione tramite protocolli Ethernet Industriali come PROFINET, Ethernet/IP e Modbus TCP
Supporta PTP Synce
Supporta funzioni di filtraggio dei pacchetti
Supportare algoritmi di programmazione flessibile delle code
Supporta la configurazione remota via Telnet
Supporta la configurazione attraverso una porta console
Supporta SNMP
Supporta RMON per allarmi, eventi e dati storici
Supporta SDN/OpenFlow, conforme allo standard OpenFlow 1.3
Supporta la gestione basata su cloud
Supporta la gestione della rete basata sul web
Supporta la registrazione del sistema
Supporta allarmi gerarchici
Supporta la tecnologia di stacking IRF2
Supporta NTP
Supporta allarmi di potenza e temperatura
Supporto NETCONF
Supporta la gestione gerarchica degli utenti e la protezione con password
Supporta l'autenticazione AAA
Supporta l'autenticazione Radius
Supporta SSH 2.0
Supporta l'isolamento delle porte
Supporta le funzioni di sicurezza della porta
Supporta l'autenticazione dell'indirizzo MAC
Supporta HTTPS
Supporta PKI (Public Key Infrastructure)
Supporta il tracciamento dell'origine dell'attacco per i pacchetti ARP
Supporta IP Source Guard (incluso sia IPv4 che IPv6)
Supporto DAI, protezione contro gli attacchi ARP e DDoS
Supporta Secure Boot
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto la protezione STP root
Supporto la protezione BPDU
Supporta G.8032 ERPS con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta RRPP con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta IEC 62439-2 MRP con un tempo di autoguarigione inferiore a 20ms
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il piccolo switch supporta il montaggio su guida DIN, sfruttando in modo efficiente lo spazio dell'armadio per implementazioni semplici, flessibili e sicure.
Il PTP consente agli switch di fornire una sincronizzazione con un livello di precisione superiore a quello dell'NTP ed è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
TSN3220-10S, Switch Industriale Gigabit Ethernet L2 Gestito a 10 Porte, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1/10Gb SFP+, Temperatura Operativa da -40 a 75°C
Il TSN3220-10S è dotato di 8 porte in rame 10/100/1000BASE-T, 2 porte SFP+ da 1/10Gb ed è stato progettato appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP41, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori dell'energia, dei trasporti, della produzione industriale, della protezione ambientale e dell'industria. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2 avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, QinQ, aggregazione di link LACP, ecc. che possono soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Software Spotlights
Supporto IPv4/IPv6 Routing Statico
Supporto RIP/RIPng, OSPF
Supporto VRRP
Supporto BFD FOR VRRP
Supporto BFD FOR IPV4
Supporto BFD FOR IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3
Supporto IPv4 IGMP snooping
Supporto IPv6 MLD snooping
Supporto Multicast VLAN
Supporto MVRP (Alternative a GVRP/GARP)
Supporta il monitoraggio e la gestione tramite protocolli Ethernet Industriali come PROFINET, Ethernet/IP e Modbus TCP
Supporta PTP Synce
Supporta funzioni di filtraggio dei pacchetti
Supportare algoritmi di programmazione flessibile delle code
Supporta la configurazione remota via Telnet
Supporta la configurazione attraverso una porta console
Supporta SNMP
Supporta RMON per allarmi, eventi e dati storici
Supporta SDN/OpenFlow, conforme allo standard OpenFlow 1.3
Supporta la gestione basata su cloud
Supporta la gestione della rete basata sul web
Supporta la registrazione del sistema
Supporta allarmi gerarchici
Supporta la tecnologia di stacking IRF2
Supporta NTP
Supporta allarmi di potenza e temperatura
Supporto NETCONF
Supporta la gestione gerarchica degli utenti e la protezione con password
Supporta l'autenticazione AAA
Supporta l'autenticazione Radius
Supporta SSH 2.0
Supporta l'isolamento delle porte
Supporta le funzioni di sicurezza della porta
Supporta l'autenticazione dell'indirizzo MAC
Supporta HTTPS
Supporta PKI (Public Key Infrastructure)
Supporta il tracciamento dell'origine dell'attacco per i pacchetti ARP
Supporta IP Source Guard (incluso sia IPv4 che IPv6)
Supporto DAI, protezione contro gli attacchi ARP e DDoS
Supporta Secure Boot
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto la protezione STP root
Supporto la protezione BPDU
Supporta G.8032 ERPS con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta RRPP con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta IEC 62439-2 MRP con un tempo di autoguarigione inferiore a 20ms
Il piccolo switch supporta il montaggio su guida DIN, sfruttando in modo efficiente lo spazio dell'armadio per implementazioni semplici, flessibili e sicure.
Il PTP consente agli switch di fornire una sincronizzazione con un livello di precisione superiore a quello dell'NTP ed è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
389,00 € (Excl. IVA)
474,58 € (Incl. IVA)