Il Generico Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX and 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva (XGPON&GPON) con capacità di 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 e SFP+ MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX e 1490nm-TX/1310nm-RX Classe C+ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Generico Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX and 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Classe C+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
2.488G-Tx/1.244G-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
3~7dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
≥-32dBm (1.244G)
TU-T G.984.2, SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Generico Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX and 2.488G-TX/1.244G-RX XG-PON&GPON Combo OLT Classe C+ Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Il Generico Compatibile 9.953G-TX/2.488G-RX and 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva (XGPON&GPON) con capacità di 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 2,488Gbps e 1,244Gbps in upstream e 9,953Gbps e 2,488Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 e SFP+ MSA.
2.488G-Tx/1.244G-Rx
1490nm-Tx/1310nm-Rx
3~7dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
≥-32dBm (1.244G)
TU-T G.984.2, SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
315,98 € (Incl. IVA)