Il modulo transceiver CommScope 619630-001-00 Compatible 2.488G-TX/1.244G-RX è progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a SFF-8472, ITU-T G.984.2 e RoHS.
Clicca per aprire la vista espansa
CommScope Compatibile GPON OLT SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe C+ 20km DDM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#194459
#194459
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: GSFP-43-20C+I
2 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
CommScope 619630-001-00 Compatibile 2.5G-TX/1.25G-RX GPON OLT Class C+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Specifiche
CommScope Compatibile
619630-001-00
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Distanza Massima del Cavo
20km
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Tasso di Dati
2.488G-TX/1.244G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
3~7dBm
Potenza RX
-32~-12dBm
Classe
C+
Max Link Budget
32dB
Sovraccarico del Ricevitore
<-12dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-32dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
GPON
Protocolli
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Rete Flessibile Punto-Multipunto
Per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU si utilizzano lunghezze d'onda diverse.
Altamente Affidabile Soluzione di Rete GPON
La rete GPON è dotata di una capacità di accesso aziendale completa, ampia copertura e facile scalabilità.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Cavi (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
1
0
0
0
D***g
Canada
November 04, 2023
This order was satisfactory in terms of both the packaging and the quality, just as anticipated.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***i
Australia
October 12, 2023
Had a positive experience with FS overall, so we'll continue to opt for your products in future engagements.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***n
Israel
September 22, 2023
Very good product, well packed. Happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente