Il HW Compatibile QSFP28 transceiver fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1304,58nm-TX/1309,14nm-RX tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
Clicca per aprire la vista espansa
HW Compatibile 100GBASE-BX40 QSFP28 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
HW Compatibile 100GBASE-BX40 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulazione | 4x25G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Consumo di Energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Tipo di Trasmettitore | EML | DFB | DFB | EML |
Protocolli | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
HW Compatibile 100GBASE-BX40 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
Il HW Compatibile QSFP28 transceiver fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1304,58nm-TX/1309,14nm-RX tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da 4,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulazione | 4x25G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Consumo di Energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Tipo di Trasmettitore | EML | DFB | DFB | EML |
Protocolli | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.698,00 € (Excl. IVA)
2.071,56 € (Incl. IVA)