Il cavo patch di rete Cat5e è la soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet indoor dei data center, supportando fino a 1000Mb/s e 250MHz entro 100 metri di cavo. Ed è completamente retrocompatibile con tutte le categorie precedenti. Il conduttore dei cavi patch FS cat5e applica il rame nudo puro con un'elevata conducibilità elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Patch Ethernet in PVC Cat5e Non Schermato (UTP) Personalizzato
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat5e non Avviato e non Schermato (UTP) Personalizzato, 24AWG, 1000Base-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cavo Patch di Rete Ethernet Cat5e non Avviato e non Schermato (UTP) Personalizzato, 24AWG, 1000Base-T
Il cavo patch di rete Cat5e è la soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet indoor dei data center, supportando fino a 1000Mb/s e 250MHz entro 100 metri di cavo. Ed è completamente retrocompatibile con tutte le categorie precedenti. Il conduttore dei cavi patch FS cat5e applica il rame nudo puro con un'elevata conducibilità elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. Il materiale della guaina è il nuovo materiale ecologico PVC CM, durevole, ignifugo e resistente alla flessione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3,20 € (Excl. IVA)
3,90 € (Incl. IVA)