Il CommScope 619631-001-00 Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 Gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fornisce una velocità di trasmissione dati simmetrica di 9,953Gbps e 2,488Gbps in upstream e 9,953Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DOM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma ITU-TG.9807.1.
Clicca per aprire la vista espansa
CommScope 619631-001-00 Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico((Industriale,20PIN))
#190474
#190474
376,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
6 Venduti
10 Recensioni
4 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
CommScope 619631-001-00 Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe N1 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DOM)
Specifiche
CommScope Compatibile
619631-001-00
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/9.953G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD-TIA
Potenza TX
2~5dBm
Potenza RX
-26~-5dBm (9.953G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
Classe
N1
Numero di Pin
20PIN
Sovraccarico del Ricevitore
-5dBm (9.953G)
-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
Sensibilità del Ricevitore
>-26 dBm (9.953G)
>-27.5 dBm (2.488G)
>-27.5 dBm (2.488G)
Consumo di Energia
<2.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
XGSPON
Protocolli
ITU-T G9807.1
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Soluzione di Rete XGS-PON Simmetrica
Il modulo ONU XGSPON è in grado di fornire agli utenti un Tx/Rx simmetrico da 9,953 Gbps e di supportare al meglio le applicazioni che necessitano di occupare continuamente la larghezza di banda di uplink.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (1)Compatibilità (1)Connettori (1)Maximum Distance (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
10
0
0
0
0
R***y
United States
November 17, 2023
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***m
Senegal
November 14, 2023
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***n
Canada
November 13, 2023
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente