Il Generico Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 Gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) può fornire una larghezza di banda simmetrica con una velocità massima di uplink e downlink di 10G tramite connettore SC/UPC, raggiungendo un collegamento fino a 20 km. Il monitoraggio ottico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.9807.1 e SFP+ MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
Generico Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Class N1 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
9.953G-TX/2.488G-RX
SFF 8472
RoHS
WEEE
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Generico Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Class N1 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Il Generico Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 Gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) può fornire una larghezza di banda simmetrica con una velocità massima di uplink e downlink di 10G tramite connettore SC/UPC, raggiungendo un collegamento fino a 20 km. Il monitoraggio ottico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.9807.1 e SFP+ MSA.
9.953G-TX/2.488G-RX
SFF 8472
RoHS
WEEE
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
299,00 € (Excl. IVA)
364,78 € (Incl. IVA)