Il cavo patch di rete Cat8 è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center e supporta fino a 25/40GBase-T e 2000MHz in 20 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.
Il conduttore dei cavi patch FS cat8 applica il rame nudo puro con un'elevata conduttività elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. I materiali disponibili per la guaina includono PVC CM/PVC CMR/LSZH, che è durevole, ignifugo e resistente alla flessione.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Cat8 Snagless Cavo Patch di Rete Ethernet Schermato (SFTP)
Cat8 Cavo Patch di Rete Ethernet Schermato (SFTP) senza Spuntoni, 25/40GBase-T
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
I cavi di colore specifico consentono di rintracciare facilmente e rapidamente le apparecchiature e di semplificarne la gestione.
Cat8 Cavo Patch di Rete Ethernet Schermato (SFTP) senza Spuntoni, 25/40GBase-T
Il cavo patch di rete Cat8 è la soluzione economica per le applicazioni interne dei data center e supporta fino a 25/40GBase-T e 2000MHz in 20 metri di cavo. Inoltre, è completamente compatibile con tutte le categorie precedenti.
Il conduttore dei cavi patch FS cat8 applica il rame nudo puro con un'elevata conduttività elettrica e una bassa attenuazione della trasmissione del segnale. I materiali disponibili per la guaina includono PVC CM/PVC CMR/LSZH, che è durevole, ignifugo e resistente alla flessione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
I cavi di colore specifico consentono di rintracciare facilmente e rapidamente le apparecchiature e di semplificarne la gestione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3,60 € (Excl. IVA)
4,39 € (Incl. IVA)