Nokia compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
Clicca per aprire la vista espansa
NOKIA C17 DWDM-SFP10G-63.86-80-I Compatibile 10G DWDM SFP+ 100GHz 1563.86nm 80km Industriale DOM Duplex Duplex LC SMF Modulo Transceiver per 4G Wireless
#187594
#187594
437,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
3 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Wavelength:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NOKIA Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz Transceiver Modulee (SMF, 1563.86nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
DWDM-SFP10G-80-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
1563.86nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0-5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, RoHS Compliant, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Ideale per la Soluzione WDM Attiva di Fronthaul 4G
Questa soluzione consente l'espansione delle stazioni base 4G con una singola fibra che converge il servizio multistazione quando la fibra è scarsa e la domanda di capacità rimane elevata.
Per saperne di più
Per saperne di più
- 40°C a 85°C Temperatura Industriale
I severi test di affidabilità di livello industriale garantiscono le prestazioni in ambienti difficili
Bassa Latenza
La bassissima latenza, leader di mercato, soddisfa i requisiti della distribuzione 4G
Imballaggio Ermetico TO
Proteggere da fattori ambientali come contaminanti e umidità
Fornisce una Connettività Wireless 4G Stabile
Il chip Semtech integrato con design analogico clock-and-data recovery (CDR) e il laser EML garantiscono un funzionamento affidabile a lungo termine, risparmiando i costi di manutenzione nei siti remoti.
Semtech Chip
Trasmissione Stabile
EML Laser
Rete Affidabile
10Gbps
Wireless CPRI
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
1538.98nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connessione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
J***b
France
June 26, 2023
Prices and information system are the best at onlinestore
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***n
France
June 07, 2023
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente