La scatola di giunzione CA-JP012 è utilizzata per l'installazione di telecamere PTZ. La scatola di giunzione PTZ consente di nascondere i cavi e le connessioni, proteggendoli dalle intemperie e dagli atti vandalici. Questa staffa ha una struttura robusta ed è resistente alle intemperie, per cui può essere utilizzata per installazioni interne o esterne.
Clicca per aprire la vista espansa
CA-JP012,Junction Box for PTZ Dome Series
CA-JP012,Scatola di Giunzione da 12 pollici
Caratteristiche
Un design a ribalta con viti che fissano il coperchio, per garantire sicurezza e stabilità.
CA-JP012,Scatola di Giunzione da 12 pollici
La scatola di giunzione CA-JP012 è utilizzata per l'installazione di telecamere PTZ. La scatola di giunzione PTZ consente di nascondere i cavi e le connessioni, proteggendoli dalle intemperie e dagli atti vandalici. Questa staffa ha una struttura robusta ed è resistente alle intemperie, per cui può essere utilizzata per installazioni interne o esterne.
Un design a ribalta con viti che fissano il coperchio, per garantire sicurezza e stabilità.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
93,00 € (Excl. IVA)
113,46 € (Incl. IVA)