CA-O002 Il montaggio ad angolo PTZ è una soluzione versatile progettata per installare le Telecamere PTZ FS agli angoli delle strutture. Il suo design resistente alle intemperie garantisce prestazioni affidabili in vari ambienti interni ed esterni. Realizzato in resistente materiale d'acciaio, questo supporto angolare fornisce un sostegno e una stabilità duraturi per le telecamere PTZ, assicurando una configurazione di sorveglianza sicura e affidabile.
Clicca per aprire la vista espansa
CA-O002,Corner Mount For PTZ Dome Cameras
CA-O002, Montaggio ad Angolo per Telecamere Dome PTZ
Caratteristiche
Questo supporto è realizzato in acciaio resistente e dotato di rivestimento antiossidazione, per garantire un'installazione sicura e duratura.
Progettato per l'installazione ad angolo, il supporto aumenta la copertura di sorveglianza con un posizionamento strategico, ideale per vari ambienti, come parchi, scuole e aeroporti.
Aeroporto
Garantire la sicurezza nei punti di ingresso e nelle aree bagagli.
Parco
Fornire una sorveglianza completa all'esterno.
Campus
Consente di posizionare telecamere strategiche agli ingressi e ai percorsi.
CA-O002, Montaggio ad Angolo per Telecamere Dome PTZ
CA-O002 Il montaggio ad angolo PTZ è una soluzione versatile progettata per installare le Telecamere PTZ FS agli angoli delle strutture. Il suo design resistente alle intemperie garantisce prestazioni affidabili in vari ambienti interni ed esterni. Realizzato in resistente materiale d'acciaio, questo supporto angolare fornisce un sostegno e una stabilità duraturi per le telecamere PTZ, assicurando una configurazione di sorveglianza sicura e affidabile.
Questo supporto è realizzato in acciaio resistente e dotato di rivestimento antiossidazione, per garantire un'installazione sicura e duratura.
Progettato per l'installazione ad angolo, il supporto aumenta la copertura di sorveglianza con un posizionamento strategico, ideale per vari ambienti, come parchi, scuole e aeroporti.
Aeroporto
Garantire la sicurezza nei punti di ingresso e nelle aree bagagli.
Parco
Fornire una sorveglianza completa all'esterno.
Campus
Consente di posizionare telecamere strategiche agli ingressi e ai percorsi.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
16,00 € (Excl. IVA)
19,52 € (Incl. IVA)