Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 8 megapixel con un obiettivo varifocale motorizzato da 6-150 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Con una portata IR fino a 150 m (492,1 piedi), la telecamera è in grado di fornire video chiari anche di notte. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie IP67, ideale per i governi, i luoghi pubblici sociali e altre PMI. È compatibile con i protocolli ONVIF Profilo G, Profilo M, Profilo S e Profilo T, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC425-8M-P, Telecamera di Rete a Cupola PTZ Ultra HD da 8MP, Panoramica, Inclinazione e Zoom Ottico 25X, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 6-150 mm
IPC425-8M-P, telecamera di rete a cupola PTZ Ultra HD 8MP, Pan Tilt 25X Zoom ottico, telecamera IP PoE per esterni/interni con obiettivo varifocale 6-150 mm
36.3° - 1.8°(V),
74.3° - 3.7°(O)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
L'angolo di visione panoramico a 360° e la potente funzione di zoom ottico 25x permettono di avere un ampio campo visivo, ma anche di mettere a fuoco i dettagli più fini, consentendo di prestare immediatamente attenzione agli eventi correlati.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Riconosce automaticamente i volti familiari, in modo da identificare rapidamente le persone e contare i numeri a distanza, realizzando in anticipo allarmi intelligenti.
Con una risoluzione massima di 3840x2160 a 30fps, la telecamera è in grado di cogliere un maggior numero di dettagli, fornendo video più nitidi e una rappresentazione realistica dei colori, adatta a piccole, medie e grandi imprese.
IPC425-8M-P, telecamera di rete a cupola PTZ Ultra HD 8MP, Pan Tilt 25X Zoom ottico, telecamera IP PoE per esterni/interni con obiettivo varifocale 6-150 mm
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 8 megapixel con un obiettivo varifocale motorizzato da 6-150 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Con una portata IR fino a 150 m (492,1 piedi), la telecamera è in grado di fornire video chiari anche di notte. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie IP67, ideale per i governi, i luoghi pubblici sociali e altre PMI. È compatibile con i protocolli ONVIF Profilo G, Profilo M, Profilo S e Profilo T, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
36.3° - 1.8°(V),
74.3° - 3.7°(O)
L'angolo di visione panoramico a 360° e la potente funzione di zoom ottico 25x permettono di avere un ampio campo visivo, ma anche di mettere a fuoco i dettagli più fini, consentendo di prestare immediatamente attenzione agli eventi correlati.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Riconosce automaticamente i volti familiari, in modo da identificare rapidamente le persone e contare i numeri a distanza, realizzando in anticipo allarmi intelligenti.
Con una risoluzione massima di 3840x2160 a 30fps, la telecamera è in grado di cogliere un maggior numero di dettagli, fornendo video più nitidi e una rappresentazione realistica dei colori, adatta a piccole, medie e grandi imprese.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.677,00 € (Excl. IVA)
3.265,94 € (Incl. IVA)