Lo 10G switch PoE++ a 24 porte è dotato di 24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T porte e 2x 100Gb porte. Le 24x RJ45 porte supportano sia IEEE 802.3af/at/bt (fino a 90W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE, PoE+ e PoE++ conformi agli standard. Inoltre, le 2 porte QSFP28 da 100G possono fornire uplink ad alta velocità e connettività per server/storage/workstation ad alte prestazioni.
Con la licenza avanzata, l'S5850-24XMG-U può ottenere funzioni di switching avanzate (tra cui MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fornendo una potente soluzione di routing di di Livello 3 per le reti aziendali di nuova generazione, i data center, le reti metropolitane e HCI (Hyper Converged Infrastructure).