Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Grazie alla luce IR e calda, la telecamera è in grado di fornire video chiari anche di notte. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie IP66, ideale per abitazioni, supermercati, uffici, enti pubblici, parchi industriali, ecc. È compatibile con il protocollo ONVIF Profile G e Profile S, che consente l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC204-2M-PD, 2X 2MP Lighthunter Telecamera di Rete PTZ a Doppio Obiettivo con Audio Bidirezionale, Resistente alle Intemperie IP66, Rilevamento Intelligente del Movimento
IPC204-2M-PD, Telecamera di Rete PTZ a Doppio Obiettivo 2X 2MP Lighthunter con Audio Bidirezionale, Resistente alle Intemperie IP66, Rilevamento Intelligente del Movimento
2,8-12mm, Varifocal
0 lux con luce IR/Calda
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Questa telecamera integra una vista bullet e una vista PTZ dettagliata per fornire un quadro generale e piccoli dettagli, concentrandosi sui particolari pur mantenendo una visione completa dell'area di sorveglianza.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
IPC204-2M-PD, Telecamera di Rete PTZ a Doppio Obiettivo 2X 2MP Lighthunter con Audio Bidirezionale, Resistente alle Intemperie IP66, Rilevamento Intelligente del Movimento
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Grazie alla luce IR e calda, la telecamera è in grado di fornire video chiari anche di notte. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie IP66, ideale per abitazioni, supermercati, uffici, enti pubblici, parchi industriali, ecc. È compatibile con il protocollo ONVIF Profile G e Profile S, che consente l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
2,8-12mm, Varifocal
0 lux con luce IR/Calda
Questa telecamera integra una vista bullet e una vista PTZ dettagliata per fornire un quadro generale e piccoli dettagli, concentrandosi sui particolari pur mantenendo una visione completa dell'area di sorveglianza.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
539,00 € (Excl. IVA)
657,58 € (Incl. IVA)