AP-N515 è un access point wireless avanzato conforme allo standard 802.11ax, che offre alla vostra azienda una copertura di livello superiore, facilità di installazione e gestione. Supporta 4x4 MU-MIMO ed è in grado di fornire simultaneamente servizi su 2,4 GHz e 5 GHz, raggiungendo una velocità fino a 5375 Mbps. Grazie alle antenne intelligenti integrate che consentono ai segnali di seguire le stazioni (STA), fornendo una migliore copertura, questo AP può essere montato a parete o a soffitto ed è ideale per ambienti interni come grandi campus, centri congressi o altri scenari densamente popolati.
Clicca per aprire la vista espansa
AP-N515, Punto di Accesso Interno Cloud Gestito Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps, Roaming senza Soluzione di Continuità & 4x4 MU-MIMO Doppia Radio, Gestibile Tramite Controllore FS o Standalone (Senza Iniettore PoE)
FS Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps Punto di accesso wireless, roaming senza soluzione di continuità 4x4 MU-MIMO Doppia radio
5 GHz: 4× 3 dBi
FAT/FIT AP
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Implementazione di una o decine di migliaia di reti in modo rapido attraverso la configurazione con Airware.
Grazie al roaming continuo, i vostri dispositivi possono spostarsi da un'area all'altra senza interruzioni di segnale.
Standard Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frequenza | Doppia Radio | Doppia Radio | Doppia Radio | Doppia Radio | Doppia Radio | Doppia Radio |
Massima Produttività | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
Massimi Dispositivi Clienti | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 |
Dispositivi Clienti Concorrenti | 80 | 64 | 32 | 64 | 64 | 64 |
Interfaccia di Rete | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ4 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af | 802.3af |
SSID | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestione | ||||||
Valutazione IP | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 | IP68 | IP68 |
Raccomandato per | Uffici di medie e grandi imprese, istituti scolastici e spazi commerciali | PMI, istituti scolastici, bar, luoghi di intrattenimento | Alberghi, dormitori per studenti, reparti ospedalieri e piccoli uffici | PMI, biblioteche, aule scolastiche | Stadi, parcheggi | Stadi, parcheggi |
Ambiente | Interno | Interno | Interno | Interno | Esterno | Esterno |
Montaggio | Montaggio a Soffitto/Parete | Montaggio a Soffitto/Parete | Piastra a Parete | Montaggio a Soffitto/Parete | Montaggio a Soffitto/Palo | Montaggio a Parete/Palo |
Ambiente | Interno | Interno | Interno | Interno | Esterno | Esterno |
Montaggio | Soffitto/Parete Montaggio | Soffitto/Parete Montaggio | Piastra a Muro | Soffitto/Parete Montaggio | Soffitto/Palo Montaggio | Parete/Pole Montaggio |
Dimensioni | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Videos
FS Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps Punto di accesso wireless, roaming senza soluzione di continuità 4x4 MU-MIMO Doppia radio
AP-N515 è un access point wireless avanzato conforme allo standard 802.11ax, che offre alla vostra azienda una copertura di livello superiore, facilità di installazione e gestione. Supporta 4x4 MU-MIMO ed è in grado di fornire simultaneamente servizi su 2,4 GHz e 5 GHz, raggiungendo una velocità fino a 5375 Mbps. Grazie alle antenne intelligenti integrate che consentono ai segnali di seguire le stazioni (STA), fornendo una migliore copertura, questo AP può essere montato a parete o a soffitto ed è ideale per ambienti interni come grandi campus, centri congressi o altri scenari densamente popolati.
5 GHz: 4× 3 dBi
FAT/FIT AP
Implementazione di una o decine di migliaia di reti in modo rapido attraverso la configurazione con Airware.
Grazie al roaming continuo, i vostri dispositivi possono spostarsi da un'area all'altra senza interruzioni di segnale.
Standard Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frequenza | Doppia Radio | Doppia Radio | Doppia Radio | Doppia Radio | Doppia Radio | Doppia Radio |
Massima Produttività | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
Massimi Dispositivi Clienti | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 |
Dispositivi Clienti Concorrenti | 80 | 64 | 32 | 64 | 64 | 64 |
Interfaccia di Rete | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ4 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af | 802.3af |
SSID | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestione | ||||||
Valutazione IP | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 | IP68 | IP68 |
Raccomandato per | Uffici di medie e grandi imprese, istituti scolastici e spazi commerciali | PMI, istituti scolastici, bar, luoghi di intrattenimento | Alberghi, dormitori per studenti, reparti ospedalieri e piccoli uffici | PMI, biblioteche, aule scolastiche | Stadi, parcheggi | Stadi, parcheggi |
Ambiente | Interno | Interno | Interno | Interno | Esterno | Esterno |
Montaggio | Montaggio a Soffitto/Parete | Montaggio a Soffitto/Parete | Piastra a Parete | Montaggio a Soffitto/Parete | Montaggio a Soffitto/Palo | Montaggio a Parete/Palo |
Ambiente | Interno | Interno | Interno | Interno | Esterno | Esterno |
Montaggio | Soffitto/Parete Montaggio | Soffitto/Parete Montaggio | Piastra a Muro | Soffitto/Parete Montaggio | Soffitto/Palo Montaggio | Parete/Pole Montaggio |
Dimensioni | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
269,00 € (Excl. IVA)
328,18 € (Incl. IVA)