Cisco Compatibile SFP transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 10km su fibra SMF duplex LC. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Cisco, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), le Reti LAN e SAN aziendali, le Reti LAN e SAN dei Data Center e altri collegamenti ottici.
![Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230327162840n8a7hg.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/images/MXgAeDUpjLgkZzsn.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327162840n8a7hg.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303271640457l0a7i.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045ew1gf1.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045krlbvc.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045dxb5yb.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121519235y4cl8.jpg)
Cisco GLC-LH-SM Compatibile SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
Hot #11775
Hot #11775
9,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-LX-31
450.3K Venduti
1.7K Recensioni
34 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
13492 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
1076 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
1760 in Transito, Riceverai entro il 22 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 550m/10km, LC)
Specifiche
Numero di Parte
SFP1G-LX-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km@SMF
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
FP
Tipo di Ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX
-9.5 ~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -20dBm
Consumo di Energia
≤1W
Sovraccarico del Ricevitore
-3dBm
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>9dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF (LX)
4,761,904 Ore
Protocolli
IEEE 802.3ah-2004, IEEE 802.3z, SFF-8472, SFP MSA (INF-8074i) Conforme
Garanzia
5 Anni
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830171750v352hp.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (34)Serie Cisco (5)Serie Catalyst (4)Compatibilità (4)Matching Cavi (2)Business 250 Series (1)Connettori (1)Matching Transceiver (1)OEM (1)Temperatura Operativa (1)Other Compatibility (1)Confronto Prodotti (1)Trasmissione (1)Distanza di Trasmissione (1)Serie UniFi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1513
200
64
1
0
P***w
United Arab Emirates
April 24, 2024
We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***n
Netherlands
April 03, 2024
Transceivers seem to work happily in a pair of SFP ports in some Unifi kit, including sending power and other sensor information to the devices.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente