FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX30.

Juniper Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico

#178906
#178906

Marvell 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Simplex LC SMF

1.898,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX30
2.315,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX30
11 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 17 lug., 2024
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
Juniper Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 Modulo transceiver Ottico per Ethernet (SMF, 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)

Il Juniper Compatibile QSFP28 transceiver fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in applicazioni Ethernet 100G.

Specifications
Numero di Parte
Q28-100G-BX30
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
Distanza Massima del Cavo
30km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0-5.6dBm
Riflettanza del Ricevitore
< -26dB
Min Powerbudget
14.7dB
Sovraccarico del Ricevitore
5.6dBm
Consumo di Energia
<4.5W
Rapporto di Estinzione
>5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Connessioni Leaf-spine
Vedere di più
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con NIC
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 100G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Connettività 100G per Data Center e Telecom

Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.

I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Temperatura
-5°C~85°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
Connettore
Simplex LC
Simplex LC
Simplex LC
Distanza del Cavo (max.)
30km
10km
20km
Modulazione
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
Consumo di Energia
≤4.5W
≤4W
≤5W
Tipo di Trasmettitore
EML
DFB
DFB
Protocolli
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
Applicazione
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet
Specifiche

Juniper Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 Modulo transceiver Ottico per Ethernet (SMF, 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)

Il Juniper Compatibile QSFP28 transceiver fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 30 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1304,58nm-Tx/1309,14nm-Rx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in applicazioni Ethernet 100G.

Specifications
Numero di Parte
Q28-100G-BX30
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
Distanza Massima del Cavo
30km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0-5.6dBm
Riflettanza del Ricevitore
< -26dB
Min Powerbudget
14.7dB
Sovraccarico del Ricevitore
5.6dBm
Consumo di Energia
<4.5W
Rapporto di Estinzione
>5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Connessioni Leaf-spine
Vedere di più
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con NIC
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 100G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom

Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.

I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Temperatura
-5°C~85°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
Connettore
Simplex LC
Simplex LC
Simplex LC
Distanza del Cavo (max.)
30km
10km
20km
Modulazione
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
Consumo di Energia
≤4.5W
≤4W
≤5W
Tipo di Trasmettitore
EML
DFB
DFB
Protocolli
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
Applicazione
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.898,00 € (Excl. IVA)

2.315,56 € (Incl. IVA)

Pre-ordine