Il FS Compatibile QSFP28 transceiver fornisce 100GBase-BX throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1331nm-TX/1271nm-RX tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
Clicca per aprire la vista espansa
100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico per Switch FS
FS Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Simplex | LC Simplex | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 20km | 20km (con FEC Host) | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85 °C (IND) |
Applicazione | "Data Center 100GBASE Ethernet" | "Data Center 100GBASE Ethernet" | "Data Center 100GBASE Ethernet" | "Data Center 100GBASE Ethernet" |
Videos
FS Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)
Il FS Compatibile QSFP28 transceiver fornisce 100GBase-BX throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1331nm-TX/1271nm-RX tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Simplex | LC Simplex | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 20km | 20km (con FEC Host) | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85 °C (IND) |
Applicazione | "Data Center 100GBASE Ethernet" | "Data Center 100GBASE Ethernet" | "Data Center 100GBASE Ethernet" | "Data Center 100GBASE Ethernet" |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
599,00 € (Excl. IVA)
730,78 € (Incl. IVA)