FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWC43-SFP1G-ZXC.

C43 1000BASE-DWDM SFP 1542.94nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico for FS Switches

#172654
#172654

Macom DML ≤1W ITU Duplex LC

254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWC43-SFP1G-ZXC
0 Venduto
4 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 25 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 100 km, LC)

1000BASE-DWDM SFP transceiver supports up to 160km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of FS switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc.
Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for Internet Service Provider (ISP) Gigabit Ethernet communication links, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks and other optical links.

Specifiche
Numero Parte
DWC43-SFP1G-ZXC
Nome fornitore
FS
Fattore di forma
SFP
Max Tasso di dati
1000Mbps
Lunghezza d'onda
1542,94 nm
Max Distanza del cavo
160km
Connettore
LC Duplex
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
DML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1~5dBm
Sensibilità del ricevitore
< -33dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
<-10dBm
Consumo di Energia
<1W
Rapporto Estinzione
>9dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8432
limitata
5 anni
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distanza
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
Attenuatore
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i ricetrasmettitori DWDM SFP offrono una soluzione efficiente in termini di costi grazie all'utilizzo di una soluzione a fibra singola per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Lunghezza d'onda
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Cavo Distanza (Massimo)
10km @SMF
40km@SMF
80km@SMF
10km @SMF
Spaziatura tra Canali
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
Potenza TX
1~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilità del ricevitore
<-33 dBm
<-24dBm
<-24dBm
<-32dBm
Consumo di Energia
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
Temperatura di Funzionamento
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

F***e

United States

January 05, 2023
5.0
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

C***s

Australia

December 27, 2022
5.0
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

A***o

Spain

December 22, 2022
5.0
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente