Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel e un obiettivo varifocale motorizzato da 2.8-12 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per case, negozi e altre PMI.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC104-2M-B, Telecamera di Rete Bullet Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 164ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 2.8-12mm
IPC104-2M-B, Telecamera di Rete Bullet Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 164ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 2.8-12mm
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni ottimali entro una distanza di 30m/98ft.
Questo NVR è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, che supportano ONVIF, quindi si può facilmente stabilire una rete stabile e varia, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Il browser web, il software di gestione video e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione Massima | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Sensore | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Lunghezza Focale | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo Visivo | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36°(V) 111.91°~36.53° (D) | 106.25°~ 30.42°(H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) 58.4°~ 14.9°(V) 139.9°~ 33.4°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3°(V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) |
Gamma IR | Fino a 164ft (50m) | Fino a 164ft (50m) | Fino a 164ft (50m) | Fino a 164ft (50m) | Fino a 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | — | — | — | ||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | |
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | |||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
IPC104-2M-B, Telecamera di Rete Bullet Full HD da 2MP con Microfono Integrato, Visione Notturna da 164ft, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale da 2.8-12mm
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel e un obiettivo varifocale motorizzato da 2.8-12 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per case, negozi e altre PMI.
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni ottimali entro una distanza di 30m/98ft.
Questo NVR è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, che supportano ONVIF, quindi si può facilmente stabilire una rete stabile e varia, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Il browser web, il software di gestione video e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Risoluzione Massima | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Sensore | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Lunghezza Focale | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Campo Visivo | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36°(V) 111.91°~36.53° (D) | 106.25°~ 30.42°(H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) 58.4°~ 14.9°(V) 139.9°~ 33.4°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3°(V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) |
Gamma IR | Fino a 164ft (50m) | Fino a 164ft (50m) | Fino a 164ft (50m) | Fino a 164ft (50m) | Fino a 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Microfono Incorporato | — | — | — | ||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | — | |
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | |||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
79,00 € (Excl. IVA)
96,38 € (Incl. IVA)