Questo NVR è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, che supportano ONVIF, quindi si può facilmente stabilire una rete stabile e varia, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC104-5M-B, Telecamera di Rete Bullet Super HD da 5MP con Microfono Incorporato, Visione Notturna 164ft, IP67 Resistente alle intemperie, Rilevamento Intelligente del Comportamento, Telecamera IP PoE per Esterni/Interni con Obiettivo Varifocale 2,8-12mm
Caratteristiche
e una riproduzione accurata dei colori, ideale per le applicazioni PMI.
Anche in presenza di luce ad alto contrasto, è in grado di ridurre al minimo gli effetti delle ombre e di rendere le immagini fedeli alla realtà.
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni elevate entro un raggio di 30m/98ft.
Il browser web, il software di gestione video e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Videos
e una riproduzione accurata dei colori, ideale per le applicazioni PMI.
Anche in presenza di luce ad alto contrasto, è in grado di ridurre al minimo gli effetti delle ombre e di rendere le immagini fedeli alla realtà.
tecnologia IR intelligente è in grado di fornire prestazioni elevate entro un raggio di 30m/98ft.
Questo NVR è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, che supportano ONVIF, quindi si può facilmente stabilire una rete stabile e varia, senza bisogno di controllare la lunga lista di compatibilità.
Il browser web, il software di gestione video e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR collegato, il computer o il telefono cellulare.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
105,00 € (Excl. IVA)
128,10 € (Incl. IVA)