Il transceiver SFP supporta collegamenti lunghi fino a 120 km su fibra monomodale (SMF). Questo transceiver è conforme allo standard SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato nello standard SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 1000BASE.
![Generic C44 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1542.14nm 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC44-SFP1G-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230106150203rnpecn.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generic C44 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1542.14nm 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC44-SFP1G-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106150203rnpecn.jpg)
![Generic C44 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1542.14nm 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC44-SFP1G-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106150428ym2u9m.jpg)
![Generic C44 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1542.14nm 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC44-SFP1G-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214144300ws3t44.jpg)
![Generic C44 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1542.14nm 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC44-SFP1G-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230106153425s2e2vd.jpg)
![Generic C44 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1542.14nm 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC44-SFP1G-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212141443047ncteq.jpg)
Generic C44 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1542.14nm 120km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#169751
#169751
230,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWC44-SFP1G-120
0 Venduto
4 Recensioni
0 Domanda
Wavelength:
Pre-ordine, Spedizione dal 01 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1542.14nm, 120km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
DWC44-SFP1G-120
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1542.14nm
Distanza Massima del Cavo
120km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Powerbudget
30dB
Sovraccarico del Ricevitore
-10dBm
Consumo di Energia
1W
Rapporto di Estinzione
> 9dB
DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3z, SFF-8472
Garanzia
5 Anni
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato nella trasmissione a breve distanza, si prega di abbinarlo con un attenuatore appropriato.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230114115212o4dkoj.jpg)
Caratteristiche
Connettività 1G per data center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i ricetrasmettitori DWDM SFP offrono una soluzione conveniente utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211126/163789096961a03b999ce222.88288610.jpeg.webp)
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'alta qualità e l'ottica affidabile.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distanza del Cavo (Max) | 120km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF | 160km@SMF |
Spaziatura tra i Canali | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potenza TX | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 1~6dBm |
Sensibilità del Ricevitore | < -30dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm | <-33dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W | ≤1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
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
Q***o
Canada
February 03, 2023
I purchased a couple of these for my Cisco Switch and they worked very well, with no performance or compatibility issues currently. They deliver the goods at a reasonable price.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0T***p
United States
February 02, 2023
I am very pleased with the modules price, quality and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more modules that we are short on.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***n
Canada
January 31, 2023
As of 1 week of operation, the optics worked great with my switches. I am not experiencing over-heating or connection problems. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente